• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. 中間ケーブルバルブプラグ付き
  5. E11430

中間ケーブルバルブプラグ付き

E11430

VVDAC031MSS0005H03STGH030MSS

中間ケーブルバルブプラグ付き

E11430

VVDAC031MSS0005H03STGH030MSS

  • フィールドでバルブを高い信頼性で接続
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 広い使用温度範囲
  • はっきり見やすいLED
  • 保護回路内蔵
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC < 24
過電圧保護 有, (VDR)
最大負荷電流 (合計) [A] 3
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 65
機械的仕様
重量 [g] 254.5
材質 PUR
外装材質 PUR
ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ
ディスプレイ / パーツ
表示
動作 1 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ねじ
ラベル
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm
電気接続
接続 ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5 mm, 3 x 0.5 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type C, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm