- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- 固定用金具
- E11533
取付けクリップ
E11533
MOUNTING CLIP V4A M12
取付けクリップ
E11533
MOUNTING CLIP V4A M12
- センサを工具なしで高い信頼性で固定
- 円筒形センサの取付け用
- 簡単かつ迅速な交換
- ハイジェニックエリア用ステンレスタイプ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | 適合形状 M12 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 20.8 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 12 |
材質 | ステンレス 1.4310 (SUS301) |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|