- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- Y型分岐
- Y型分岐
- E11569
Y型分岐コネクタ
E11569
Safety splitter box
Y型分岐コネクタ
E11569
Safety splitter box
- セーフティセンサの仮想シリアル接続用
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | フェールセーフセンサの疑似シリアル通信用T型チーズ |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 30 / DC < 36 |
---|---|
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A] | 4 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~90 |
---|---|
保護構造 | IP 68 |
機械的仕様
重量 [g] | 31.4 |
---|---|
材質 | PUR |
外装材質 | PUR |
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|