• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. 中間ケーブル
  5. E11594

中間ケーブル

E11594

VDOGH050ZDA0005C05STGH050ZDS

中間ケーブル

E11594

VDOGH050ZDA0005C05STGH050ZDS

  • CANバス対応機器用の信頼性の高い接続技術
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 広い使用温度範囲
  • シールドケーブルで優れた電磁適合性
  • 金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性
アプリケーション CANバス
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC < 30 / DC < 36
最大負荷電流 (合計) [A] 4
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保存温度 [°C] -40~80
保護構造 IP 68
機械的仕様
重量 [g] 398.9
外形寸法 [mm] 14.5 x 14.5 x 48.5
材質 PUR
外装材質 PUR
ロックリング材質 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
組込み固定時の曲げ半径 最小 5 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル > 1 Mio.
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm
電気接続
接続 ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 紫, Ø 7.2 mm, シールド, 捻り形, 2 (RD) / 3 (BK): 2 x 0.25 mm² (19 x Ø 0.13 mm ) / 捻り形 + 4 (WH) / 5 (BU): 2 x 0.34 mm² (19 x Ø 0.16 mm ) / 捻り形
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm