• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(ソケット)
  5. E11652

中間ケーブルバルブプラグ付き

E11652

AVDAB031PLS0005H03

中間ケーブルバルブプラグ付き

E11652

AVDAB031PLS0005H03

  • フィールドでバルブを高い信頼性で接続
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 広い使用温度範囲
  • はっきり見やすいLED
  • 堅牢な長方形コネクタ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 シリコンフリー, ハロゲンフリー
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC < 24
過電圧保護 有, (VDR)
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~80
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 255.8
外形寸法 [mm] 28.5 x 24 x 49
材質 PP (ポリプロピレン), FKM 
外装材質 PP / FPM
ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, Ø 6.6 mm, 3 x 0.5 mm² / AWG 20
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type B 産業用, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PP / FPM, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ