• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. Y型分岐
  4. Y型分岐
  5. E11696

T型分岐コネクタ

E11696

Y-splitter/STM12/2xUS

T型分岐コネクタ

E11696

Y-splitter/STM12/2xUS

  • アナログ入力を備えた圧力センサ用
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
仕様 圧力センサ用 PNI
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC < 30 / DC < 36
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A] 3
最大負荷電流 (合計) [A] 3
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~90
保護構造 IP 68
機械的仕様
重量 [g] 38
材質 PUR
備考
備考
配線方向 8ピンコネクタセンサ用向け分割コネクタ
梱包数 1 個