- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 芯線接続可能タイプ
- ソケット 芯線接続可能
- E11795
ソケット 芯線接続可能
E11795
SDOAA030MSSFKPG
ソケット 芯線接続可能
E11795
SDOAA030MSSFKPG
- 省スペースの使用に適したL型タイプ
- 広い使用温度範囲
- 金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- ネジ端子で安全にケーブルを接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, 金メッキ接点 |
---|---|
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 250 |
---|---|
最大負荷電流 (合計) [A] | 4, (~40 °C) |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~85 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 24.8 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 35 x 20 x 30 |
材質 | PA |
外装材質 | PA |
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
端子: ~0.75 mm², ケーブル外被: Ø 4~6 mm |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x 1/2", L型, コーディング: C, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ |
---|