• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 取付・固定用アクセサリ
  4. 取付アクセサリ シリンダセンサ用
  5. E11817

円筒形シリンダー用固定ストラップ

E11817

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

円筒形シリンダー用固定ストラップ

E11817

FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL

  • シリンダセンサを円筒形シリンダに適合
  • 完璧に適合する機械式ソリューションンで、低い高さ
  • アダプタ内でセンサ位置を保護
  • 簡単・すぐにしっかり取付けられる
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 適合形状 MKT
機械的仕様
重量 [g] 6.2
外形寸法 [mm] Ø 16
材質 アダプタ: PA, 固定用ストラップ: ステンレス 1.4305 (SUS303)
ピストン径 [mm] 16~20
締付け範囲 [mm] 18~29
アクセサリ
付属品
アダプタ: 1x, 適合形状, MKT
円筒形シリンダー用固定ストラップ: 1x
備考
梱包数 1 個