• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 芯線接続可能タイプ
  4. プラグ 芯線接続可能
  5. E11840

プラグ 芯線接続可能

E11840

SSTGH040MSSFKSK

プラグ 芯線接続可能

E11840

SSTGH040MSSFKSK

  • 安全な電気接続用
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 圧接によりケーブルとの接続が簡単
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC < 250
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~60
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 11.8
外形寸法 [mm] 16 x 16 x 54
材質 PA 6.6
外装材質 PA 6.6
ロックリング材質 PA 6.6
備考
梱包数 1 個
電気接続
フラットケーブル: 0.14~0.34 mm², ケーブル外被: Ø 3.5~6 mm
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA 6.6, 締結部: PA 6.6