コネクタ(ソケット)
E11950
ADOGH080MSS0002H08
コネクタ(ソケット)
E11950
ADOGH080MSS0002H08
- 8ピン接続
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- センサ信号を高い信頼性で伝送
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。 センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認下さい。 (データシート参照)
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 30 / DC < 36 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 68 |
機械的仕様
重量 [g] | 135.9 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 15 x 15 x 43 |
材質 | PUR |
外装材質 | PUR |
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 2 m, PUR, 黒, Ø 6.2 mm, 8 x 0.25 mm² |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm |
---|