• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 取付・固定用アクセサリ
  4. 取付アクセサリ シリンダセンサ用
  5. E11959

ハイジェニックシリンダセンサ用取付け金具

E11959

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20

ハイジェニックシリンダセンサ用取付け金具

E11959

CLAMP FOR CLEAN LINE CYL D20

  • シリンダセンサを円筒形シリンダに適合
  • 完璧に適合する機械式ソリューションンで、低い高さ
  • アダプタ内でセンサ位置を保護
  • 簡単・すぐにしっかり取付けられる
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 適合形状 MKT
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] 0~50
機械的仕様
重量 [g] 9.2
材質 取付けクランプ: POM, ブラケット: アルミニウム, ねじ: ステンレス
締付トルク [Nm] 0.5, (取付けねじ)
ピストン径 [mm] 20
アクセサリ
付属品
六角穴付きボルト: 1 x SW2,5
備考
梱包数 1 個
特性図等
取付