• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 芯線接続可能タイプ
  4. プラグ 芯線接続可能
  5. E12287

プラグ 芯線接続可能

E12287

SSTAH040MSSFKSG

プラグ 芯線接続可能

E12287

SSTAH040MSSFKSG

  • 省スペースの使用に適したL型タイプ
  • 金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 広い使用温度範囲
  • ネジ端子で安全にケーブルを接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cruus
アプリケーション
特長 シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC < 250
最大負荷電流 (合計) [A] 4, (~40 °C)
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~85
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 66.5
外形寸法 [mm] 42 x 20 x 54
材質 亜鉛ダイキャスト ニッケルメッキ
外装材質 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
ロックリング材質 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考
梱包数 1 個
電気接続
ネジ端子: ~0.75 mm²
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: D, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクタに接続: シールド可能