• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(プラグ) PROFIBUS用
  5. E12315

PROFIBUS-DP用終端抵抗器

E12315

ProfiBus Terminat. Resistor

PROFIBUS-DP用終端抵抗器

E12315

ProfiBus Terminat. Resistor

  • PROFIBUS対応機器用の信頼性の高い接続技術
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 広い使用温度範囲
  • 金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
  • シールドケーブルで優れた電磁適合性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー
電気的仕様
最大負荷電流 (合計) [A] 4, (~40 °C)
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~85
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 9.9
外形寸法 [mm] 14.5 x 14.5 x 48.5
材質 PUR
外装材質 PUR
ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: B, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6 Nm