コネクタ(プラグ)
E12319
ASTGH020MSS0010C02
コネクタ(プラグ)
E12319
ASTGH020MSS0010C02
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- 広い使用温度範囲
- シールドケーブルで優れた電磁適合性
- モバイルマシンでの使用に最適
- 金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 30 / DC < 36 |
---|---|
最大負荷電流 (合計) [A] | 4, (~40 °C) |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~70 |
---|---|
使用周囲温度 (可動部) [°C] | -20~50 |
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 635 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 [mm] | 14.5 x 14.5 x 48.5 | ||||||||||||
材質 | PUR | ||||||||||||
外装材質 | PUR | ||||||||||||
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ | ||||||||||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||||||||||
耐摺動屈曲性 |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 10 m, PUR, ハロゲンフリー, 紫, シールド, 2 x 0.25 mm² |
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: B, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 取付けナット, 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続 |
---|