• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(ソケット)
  5. E12320

コネクタ(ソケット)

E12320

ADOGI020MSS0002K02

コネクタ(ソケット)

E12320

ADOGI020MSS0002K02

  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
  • 広い使用温度範囲
  • シールドケーブルで優れた電磁適合性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC < 30 / DC < 36
最大負荷電流 (合計) [A] 4, (~40 °C)
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~70
使用周囲温度 (可動部) [°C] -20~50
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 145.4
外形寸法 [mm] 14.5 x 14.5 x 43.9
材質 PUR
外装材質 PUR
ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 7.5xケーブル径
組込み固定時の曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
移動速度 水平移動距離5mでの最大移動速度5.5m/s、最大加速10m/s²
曲げサイクル > 5 Mio.
引張強度 50 N/mm² スタティック
20 N/mm² ダイナミック
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 紫, Ø 8 mm, シールド, 2 x 0.25 mm²
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: B, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続