• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(プラグ)
  5. E12347

コネクタ(プラグ)

E12347

ASTGA050MSS0010C04

コネクタ(プラグ)

E12347

ASTGA050MSS0010C04

  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 広い使用温度範囲
  • シールドケーブルで優れた電磁適合性
  • 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
  • 金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 シリコンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC < 30 / DC < 36
保護クラス II
最大負荷電流 (合計) [A] 4
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~90
保護構造 IP 68
機械的仕様
重量 [g] 314
外形寸法 [mm] 38 x 15 x 31
材質 外装: TPU 黒
ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ
備考
備考
M12コネクタにCANバス終端抵抗(120 Ω)を内蔵
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), 紫, Ø 6.7 mm, シールド, 2 x 0.34 mm² / AWG 22 + 2 x 0.25 mm² / AWG 24
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部未接続