• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(ソケット)
  5. E12362

コネクタ(ソケット)

E12362

ADOAH080MSS0001H08

コネクタ(ソケット)

E12362

ADOAH080MSS0001H08

  • 8ピン接続
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
  • 広い使用温度範囲
  • 省スペースの使用に適したL型タイプ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。 センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認下さい。 (データシート参照)
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC < 30 / DC < 36
保護クラス III
最大負荷電流 (合計) [A] 2, (~40 °C)
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 78.8
外形寸法 [mm] 28 x 15 x 38
材質 PUR
外装材質 PUR
ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 1 m, PUR, 黒, Ø 6.8 mm, 8 x 0.25 mm²
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm