• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 接続アダプタ
  4. 取付けアダプター(ソケット)
  5. E12366

組立てコネクタ(ソケット)

E12366

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)

組立てコネクタ(ソケット)

E12366

EDOGF040MSS00,5E04 (M8)

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC < 60 / DC < 75
保護クラス III
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~85
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 12.5
材質 真鍮 ニッケルメッキ
外装材質 真鍮, ニッケルメッキ
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 0.5 m, 塩化ビニール (PVC), 4 x 0.25 mm²
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 真鍮, ニッケルメッキ