• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(ソケット)
  5. E12376

コネクタ(ソケット)

E12376

ADOGH080MSS0015H08

コネクタ(ソケット)

E12376

ADOGH080MSS0015H08

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。 センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認下さい。 (データシート参照)
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 ハロゲンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC < 30 / DC < 36
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 68
機械的仕様
重量 [g] 912.5
外形寸法 [mm] 15 x 15 x 43
材質 PUR
外装材質 PUR
ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 15 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 6.2 mm, 8 x 0.25 mm²
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm