• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(ソケット)
  5. E12401

コネクタ(ソケット)

E12401

ADOGH080VAS0040E08

コネクタ(ソケット)

E12401

ADOGH080VAS0040E08

  • 8ピン接続
  • 飲食料品産業の要件向けの高い保護等級
  • 金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
  • 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
  • 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。 センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認下さい。 (データシート参照)
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC < 30 / DC < 36
最大負荷電流 (合計) [A] 2
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~100
保護構造 IP 68, IP 69K
機械的仕様
重量 [g] 2573
外形寸法 [mm] 15 x 15 x 46
材質 塩化ビニール (PVC)
外装材質 塩化ビニール (PVC)
ロックリング材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 40 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5.9 mm, 8 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm )
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm