- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- ワッシャ
- E12414
鋸歯状ワッシャー
E12414
LOCK WASHER M30 COATED (2 pcs)
鋸歯状ワッシャー
E12414
LOCK WASHER M30 COATED (2 pcs)
- ねじ切り外装でセンサを高い信頼性で固定
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
機械的仕様
重量 [g] | 20 |
---|---|
内径 [mm] | 31.6 |
外径 [mm] | 45 |
材質 | 鋼鉄 セーフコート |
備考
梱包数 | 2 個 |
---|