• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. 中間ケーブル Ethernet用
  5. E12424

Ethernet 中間ケーブル

E12424

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

Ethernet 中間ケーブル

E12424

VDOGN040ZDS0020L04STGN040ZDS

  • センサのパラメータ設定インターフェースへの接続用
  • 金メッキ接点で信頼性の高い信号伝送
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • シールドケーブルで優れた電磁適合性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
アプリケーション
特長 金メッキ接点, シールドケーブル
仕様 Ethernetケーブル, Dコード
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC < 50 / DC < 60
保護クラス III
最大負荷電流 (合計) [A] 4
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~90
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 1342
外形寸法 [mm] 15 x 15 x 47.3
材質 TPU
外装材質 TPU
ロックリング材質 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続
電気接続
接続 ケーブル: 20 m, 塩化ビニール (PVC), 緑, シールド, 4 x 0.34 mm²
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続