中間ケーブル
E12425
VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS
中間ケーブル
E12425
VDOGD040ZDS00,5H04STGD040ZDS
- 高い電流定格で強力な伝送
- 金メッキ接点で信頼性の高い信号伝送
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- 広い使用温度範囲
- 特殊なコーディングで誤ったプラグ差込みから保護
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性 |
---|---|
仕様 | 電源ケーブル, Tコード |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC < 60 |
---|---|
最大負荷電流 (合計) [A] | 12 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~85 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 105.4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 [mm] | 15.4 x 15.4 x 54.8 | ||||||||
材質 | PUR | ||||||||
外装材質 | PUR | ||||||||
ロックリング材質 | 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ | ||||||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||||||
耐摺動屈曲性 |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: T, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ |
電気接続
接続 | ケーブル: 0.5 m, PUR, 黒, 4 x 1.5 mm² |
---|
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: T, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR |