• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. フィールドモジュール電源供給用中間ケーブル
  5. E12426

中間ケーブル

E12426

VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS

中間ケーブル

E12426

VDOGD040ZDS0002H04STGD040ZDS

  • 高い電流定格で強力な伝送
  • 金メッキ接点で信頼性の高い信号伝送
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 広い使用温度範囲
  • 特殊なコーディングで誤ったプラグ差込みから保護
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
アプリケーション
特長 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
仕様 電源ケーブル, Tコード
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC < 60
最大負荷電流 (合計) [A] 12
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~85
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 258
外形寸法 [mm] 15.4 x 15.4 x 54.8
材質 PUR
外装材質 PUR
ロックリング材質 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
組込み固定時の曲げ半径 最小 5 x ケーブル直径
移動速度 水平移動距離5mでの最大移動速度3m/s、最大加速5m/s²
曲げサイクル > 4 Mio.
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: T, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ
電気接続
接続 ケーブル: 2 m, PUR, 黒, 4 x 1.5 mm²
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: T, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR