コネクタ(ソケット)
E12456
ADOAH080VAS0003G08
コネクタ(ソケット)
E12456
ADOAH080VAS0003G08
- 飲食料品産業の要件向けの高い保護等級
- 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
- 広い使用温度範囲
- シールドケーブルで優れた電磁適合性
- 省スペースの使用に適したL型タイプ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
8ピンソケットの芯線の色は規格による識別色ではありません。 センサやコネクタケーブルの配線図を必ずご確認下さい。 (データシート参照)
アプリケーション
特長 | シールドケーブル |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 30 / DC < 36 |
---|---|
保護クラス | III |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 440 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 26.5 x 15 x 38.5 |
材質 | 塩化ビニール (PVC), PUR |
外装材質 | PUR |
ロックリング材質 | ステンレス |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 3 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 6.6 mm, シールド, 8 x 0.25 mm² (14 x Ø 0.15 mm ) |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 黒, 締結部: ステンレス, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続 |
---|