- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 芯線接続可能タイプ
- ソケット 芯線接続可能
- E12464
ソケット 芯線接続可能
E12464
SDOGF040MSSFKPG
ソケット 芯線接続可能
E12464
SDOGF040MSSFKPG
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC < 30 |
---|
出力
電気仕様 | PNP |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 11.2 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 12 x 12 x 45 |
材質 | PBT, PA |
外装材質 | PBT / PA |
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ネジ端子: 0.14~0.5 mm², ケーブル外被: Ø 3.5~5 mm |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT / PA, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ |
---|