• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. E12481

Y型分岐コネクタ

E12481

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

Y型分岐コネクタ

E12481

ZDO2H050MSS0000-00STGH050MSS

  • スペースが限られ、入出力がたくさんあるアプリケーション向け
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
  • 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC < 60
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A] 4
最大負荷電流 (合計) [A] 4
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~85
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 23.9
材質 PUR
外装材質 PUR
ロックリング材質 亜鉛ダイキャスト
接続 M12
備考
梱包数 1 個
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 2 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, コンタクト: 金メッキ
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, コンタクト: 金メッキ