• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(ソケット)
  5. E12502

コネクタ(ソケット)

E12502

ADOGH120ZDS0005H12

コネクタ(ソケット)

E12502

ADOGH120ZDS0005H12

  • 12ピン接続
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
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
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC < 30
保護クラス II
最大負荷電流 (合計) [A] 1.5
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~90
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 326
材質 PUR
外装材質 PUR
ロックリング材質 亜鉛ダイキャスト
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル > 5 Mio.
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 6.6 mm, 12 x 0.25 mm²
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm