Ethernet RJ45コネクタ
E12514
RJ45-Steckverbinder
Ethernet RJ45コネクタ
E12514
RJ45-Steckverbinder
- Ethernetデバイスに安定した信号を伝送
- パラメータ設定とセットアップが迅速で簡単
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -10~60 |
---|---|
保護構造 | IP 20 |
機械的仕様
重量 [g] | 10.4 |
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
圧接端子: 0.34 mm², ケーブル外被: Ø 4.5~8 mm, AWG 22 |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x RJ45, ストレート |
---|