• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 取付・固定用アクセサリ
  4. 取付セット
  5. E12520

手動式バルブ/ボールバルブ用取付セット

E12520

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F05/M5

手動式バルブ/ボールバルブ用取付セット

E12520

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F05/M5

  • 手動弁とボールバルブの限界位置を高い信頼性でフィードバック
  • 多様なISO上部フランジフィッティングに対応
  • 容易に取付け、安全に固定
  • 防爆エリアでのアプリケーションに
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -30~80
機械的仕様
重量 [g] 461
上部フランジ径 [mm] 50
ISO 上部フランジタイプ F05
延長シャフト M5
材質 取付プレート: 樹脂外装, 金属部: ステンレス 1.4301 (SUS304)
備考
梱包数 1 個