• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 取付・固定用アクセサリ
  4. 取付けプレート
  5. E12526

ターゲットパック用スペーサ

E12526

SPACER 10MM FOR PUCK

ターゲットパック用スペーサ

E12526

SPACER 10MM FOR PUCK

  • クオーターターン式アクチュエータ用
  • パックの高さ増加用
  • 取付けと固定が迅速で容易
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 空圧式アクチュエータまたは手動式バルブへの機械的なインターフェースとして使用 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
取付 ステムトップ 10 mm
機械的仕様
重量 [g] 13.2
材質 PA 6  黒, ねじ: ステンレス
アクセサリ
付属品
丸ねじ: 1 x M6 x 25, EN ISO 7380-2:2011
備考
梱包数 1 個