• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. Y型分岐
  4. Y型分岐
  5. E12529

Y型分岐コネクタ

E12529

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

Y型分岐コネクタ

E12529

ZDO2H050ZDS0000-00STGH050ZDS

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 シリコンフリー, 金メッキ接点
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC 60
保護クラス II
最大負荷電流 (合計) [A] 4
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~85
保護構造 IP 68
機械的仕様
重量 [g] 37.1
材質 PUR 黒
外装材質 PUR, ハロゲンフリー
備考
梱包数 1 個
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 2 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, ハロゲンフリー, コンタクト: 金メッキ
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, ハロゲンフリー, コンタクト: 金メッキ