• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. E12535

中間ケーブル

E12535

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

中間ケーブル

E12535

VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
ユーザ仕様
アプリケーション
特長 耐摺動屈曲性
アプリケーション 抗菌
耐油性
紫外線保護
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC < 250 / DC < 300
保護クラス II
最大負荷電流 (合計) [A] 4
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~90
使用周囲温度 (可動部) [°C] -15~70
保護構造 IP 65, IP 67
機械的仕様
重量 [g] 309.5
材質 外装: TPE-U  黒, シーリング(パッキン): FKM 
ロックリング材質 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 8 x ケーブル直径
組込み固定時の曲げ半径 最小 4 x ケーブル直径
備考
備考
強い機械ストレスに対する耐性
備考 ユーザ仕様
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm
電気接続
接続 ケーブル: 7 m, PUR, 黒, Ø 5.8 mm, ツイストペア, 2 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm