- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 中間ケーブル
- Y型接続ケーブル
- E12563
Y型接続ケーブル
E12563
YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS
Y型接続ケーブル
E12563
YDOGS060PLS0005H03DOGH030MSS
- モバイルマシンおよび車両で使用
- 広い使用温度範囲
- DEUTSCHコネクタにより素早く簡単に車両と接続
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- ケーブルベア対応のPURケーブル
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 耐摺動屈曲性 |
---|---|
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 8~32 |
---|---|
保護クラス | III |
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~80 |
---|---|
使用周囲温度 (可動部) [°C] | -20~80 |
保護構造 | IP 67, (適合コネクタ差込み時) |
機械的仕様
重量 [g] | 461.3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | PA, ソケット: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM | ||||||||
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ | ||||||||
スプリッタボックスポート点数 | 2 | ||||||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||||||
耐摺動屈曲性 |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - DEUTSCHコネクタ
接続 | コネクタ式: 1 x DEUTSCHコネクタ, ストレート |
---|
電気接続 - ソケット
ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5.4 mm, 3 x 0.5 mm² (28 x Ø 0.15 mm ) | |
コネクタ式: 2 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm |