AMPコネクタケーブル
E12566
ADOGX060--A005E06
AMPコネクタケーブル
E12566
ADOGX060--A005E06
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 12~24 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~100 |
---|---|
使用周囲温度 (可動部) [°C] | -40~100 |
保護構造 | IP 67, (適合コネクタ差込み時) |
機械的仕様
重量 [g] | 576.5 |
---|---|
材質 | PBT |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), 4 x 2.5 mm² + 2 x 0.5 mm² |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x AMPコネクタ, ストレート, コンタクト: ニッケルメッキ |
---|