- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- 取付スリーブ
- E12587
取付けスリーブエンドストッパー付
E12587
FIXING/M8/NT/K1/COATED/END STOP
取付けスリーブエンドストッパー付
E12587
FIXING/M8/NT/K1/COATED/END STOP
- 取付け位置を明確にするエンドストップ
- 円筒形センサの取付け用
- 再調整不要で簡単かつ迅速に交換
- 損傷から高い信頼性で保護
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | エンドストッパー付 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 32.7 |
---|---|
取付け | センサ差込方向は外形寸法図の左から右方向になります。, 材質に真鍮を使用しているため検出距離が短くなることがあります。 |
外形寸法 [mm] | M12 x 1 / L = 28 |
ねじ規格 | M12 x 1 |
内径 [mm] | 8 |
材質 | 真鍮 セーフコート, ナット: 真鍮 セーフコート |
締付トルク [Nm] | 3, (ロックナット: 7) |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
特性図等
取付
|
|
---|