• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 取付・固定用アクセサリ
  4. 取付セット
  5. E12591

手動式バルブ/ボールバルブ用取付セット

E12591

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F14/M10

手動式バルブ/ボールバルブ用取付セット

E12591

MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F14/M10

  • 手動弁とボールバルブの限界位置を高い信頼性でフィードバック
  • 多様なISO上部フランジフィッティングに対応
  • 容易に取付け、安全に固定
  • 防爆エリアでのアプリケーションに
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 適合形状 IND, INE
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -30~80
機械的仕様
重量 [g] 719
上部フランジ径 [mm] 140
ISO 上部フランジタイプ F14
延長シャフト M10
材質 取付プレート: 樹脂外装, 金属部: ステンレス 1.4301 (SUS304)
備考
梱包数 1 個