- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 中間ケーブル
- 中間ケーブル Ethernet用
- E12632
Ethernet 中間ケーブル
E12632
VSTGX080MSS0005K08STGP080--S
Ethernet 中間ケーブル
E12632
VSTGX080MSS0005K08STGP080--S
- センサのパラメータ設定インターフェースへの接続用
- 信頼性の高い信号伝送
- シールドケーブルで優れた電磁適合性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | シールドケーブル, 耐摺動屈曲性 |
---|---|
仕様 | Ethernetケーブル, Xコード |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保護構造 | IP 67, IP 20, (M12 プラグ / RJ45 プラグ) |
機械的仕様
重量 [g] | 231.9 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | PUR, PA | ||||||||||||
外装材質 | PA | ||||||||||||
ロックリング材質 | 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ | ||||||||||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||||||||||
耐摺動屈曲性 |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: X, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm |
電気接続
接続 | ケーブル: 5 m, PUR, 緑, Ø 6.2 mm, シールド, 8 x 0.14 mm² |
---|
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x RJ45, ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA |