中間ケーブル
E12663
VDOAX050MSS0010H05STGH005MSS
中間ケーブル
E12663
VDOAX050MSS0010H05STGH005MSS
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
仕様 | 電源ケーブル, Lコード |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 64 |
---|---|
最大負荷電流 (合計) [A] | 16 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~90 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 2195 |
---|---|
材質 | PP (ポリプロピレン) |
外装材質 | TPE |
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 10.0 m, PUR, 黒, Ø 11.3 mm, 5 x 2.5 mm² |
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: L, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPE, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ |