• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. フィールドモジュール電源供給用中間ケーブル
  5. E12664

中間ケーブル

E12664

VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS

中間ケーブル

E12664

VDOAX050MSS0020H05STGH005MSS

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 金メッキ接点
仕様 電源ケーブル, Lコード
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 64
最大負荷電流 (合計) [A] 16
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~90
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 4299.9
材質 PP (ポリプロピレン)
外装材質 TPE
ロックリング材質 真鍮, ニッケルメッキ
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 20.0 m, PUR, 黒, Ø 11.3 mm, 5 x 2.5 mm²
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: L, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPE, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ