ダンピング用マグネット
E12711
MAGNET M4.1 IATA E11803 5X
ダンピング用マグネット
E12711
MAGNET M4.1 IATA E11803 5X
- IATA包装基準適合
- 磁気センサとともに使用
- 長い検出距離を保証
- 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~250 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 478.1 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 40 / L = 13 |
材質 | ハードフェライト HF 24/23, ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ) |
磁束密度 [mT] | 80 |
備考
梱包数 | 5 個 |
---|