- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 中間ケーブル
- Y型接続ケーブル
- E12723
Y型接続ケーブル
E12723
Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG
Y型接続ケーブル
E12723
Y SPLITTER CABLE/M12 SOCKET/2xM12 PLUG
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点 |
---|---|
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 25 / DC < 60 |
---|---|
保護クラス | III |
最大負荷電流 (合計) [A] | 2 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~85 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 52 |
---|---|
外装材質 | TPU |
ロックリング材質 | 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ |
シーリング材 | FKM |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 0.3 m, PUR, ハロゲンフリー, オレンジ色, Ø 4.0 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
電気接続 - ソケット C
接続 | コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM , コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm |
---|
電気接続 - プラグ A (2)
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm |
電気接続 - プラグ B (1)
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm |