- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 中間ケーブル
- 中間ケーブルバルブプラグ付き
- E12727
中間ケーブルバルブプラグ付き
E12727
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
中間ケーブルバルブプラグ付き
E12727
PLUG M12 - DIN VALVE FORM A
- フィールドでバルブを高い信頼性で接続
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- 広い使用温度範囲
- 堅牢な長方形コネクタ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, ハロゲンフリー |
---|---|
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 50 / DC < 60 |
---|---|
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~85 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
機械的仕様
重量 [g] | 68.2 |
---|---|
外装材質 | TPU |
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ |
シーリング材 | FKM |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type A, ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm |
電気接続
接続 | ケーブル: 0.4 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5.5 mm, 5 x 0.50 mm² |
---|
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 黒, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, シーリング(パッキン): FKM , 締付トルク: 0.6~1.5 Nm |