- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- 取付セット
- E12770
手動式バルブ/ボールバルブ用取付セット
E12770
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F07/M6
手動式バルブ/ボールバルブ用取付セット
E12770
MOUNTING KIT F. MANUAL VALVES MVQ F07/M6
- 手動弁とボールバルブの限界位置を高い信頼性でフィードバック
- 容易に取付け、安全に固定
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス設計
- 多様なISO上部フランジフィッティングに対応
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -30~80 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 470.4 |
---|---|
上部フランジ径 [mm] | 70 |
ISO 上部フランジタイプ | F07 |
延長シャフト | M6 |
材質 | 金属部: ステンレス 1.4301 (SUS304) |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|