- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 芯線接続可能タイプ
- プラグ 芯線接続可能
- E12776
プラグ 芯線接続可能
E12776
SSTGB050ZDSFKPG
プラグ 芯線接続可能
E12776
SSTGB050ZDSFKPG
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC < 300 |
---|---|
保護クラス | II |
最大負荷電流 (合計) [A] | 9 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~85 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 54.7 |
---|---|
外装材質 | PBT |
ロックリング材質 | 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ |
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
ネジ端子: ~1.5 mm², ケーブル外被: Ø 6~8 mm, AWG 16 |
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x 7/8", ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ |
---|