- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- 表示プレート等付属品
- E12823
タッチセンサ表示プレート
E12823
Arrow symbol stainless steel
タッチセンサ表示プレート
E12823
Arrow symbol stainless steel
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | 適合形状 KTE M22, KTV M22 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 14.4 |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 29.8 |
材質 | 外装: V4A (2404), PA, シーリング(パッキン): 天然ゴム |
ラベル / シンボル | arrow (unidirectional) |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
特性図等
取付
|
|
---|