- 製品
- アクセサリ
- アクチュエータ・ターゲット・マグネット・ICタグ
- ターゲットパック
- E12828
バルブアクチュエータ用ターゲットパック
E12828
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY
バルブアクチュエータ用ターゲットパック
E12828
PUCK 53MM BASIC 20MM SHAFT 2-WAY
- バルブ位置の監視用
- バルブアクチュエータの信頼性の高い位置フィードバック用
- ドライブの軸に直接容易に取付け
- 非接触式・自己診断(セルフクリーニング)機能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | 空圧式アクチュエータまたは手動式バルブへの機械的なインターフェースとして使用 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 51.95 |
---|---|
ターゲットパック径 [mm] | 53 |
ホール間隔 [mm] | 80 |
バルブドライブ軸長 [mm] | 20 |
材質 | ターゲットパック: PA 6 黒, 金属部: ステンレス |
締付トルク [Nm] | 2.5~3 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|