- 製品
- アクセサリ
- アクチュエータ・ターゲット・マグネット・ICタグ
- ターゲットパック
- E17012
バルブアクチュエータ用ターゲットパック
E17012
PUCK D70 +90/-0 / W50
バルブアクチュエータ用ターゲットパック
E17012
PUCK D70 +90/-0 / W50
- バルブ位置の監視用
- バルブアクチュエータの信頼性の高い位置フィードバック用
- ドライブの軸に直接容易に取付け
- 非接触式・自己診断(セルフクリーニング)機能
- ダンピングスクリューの位置を選択可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
仕様 | バタフライバルブ用 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 65 |
---|---|
ターゲットパック径 [mm] | 70 |
材質 | ターゲットパック: PA 6 , ポインター: シリコン RAL カラー 3020 |
締付トルク [Nm] | 2, (取付けねじ) |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|