- 製品
- アクセサリ
- アクチュエータ・ターゲット・マグネット・ICタグ
- ターゲットパック
- E17320
アプリケーション
仕様 | 空圧式アクチュエータまたは手動式バルブへの機械的なインターフェースとして使用 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 43.2 |
---|---|
ターゲットパック径 [mm] | 53 |
ホール間隔 [mm] | 80 |
バルブドライブ軸長 [mm] | 20 |
スイッチングフラグ位置数 | 3 |
材質 | ターゲットパック: PA 6 黒, ネジ: ステンレス 1.4302 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|