• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. E18031

ソケット 芯線接続可能

E18031

SDOGH040MSSFKPG

ソケット 芯線接続可能

E18031

SDOGH040MSSFKPG

  • 金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 広い使用温度範囲
  • ネジ端子で安全にケーブルを接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 金メッキ接点
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC < 250
最大負荷電流 (合計) [A] 4, (~40 °C)
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~90
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量 [g] 27.216
外形寸法 [mm] 18 x 18 x 46
材質 PA
外装材質 PA
ロックリング材質 ZnAl / Ni合金
備考
梱包数 1 個
電気接続
端子: ~0.75 mm², ケーブル外被: Ø 8~10 mm
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA, 締結部: ZnAl / Ni合金, コンタクト: 金メッキ